text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Műanyag PA 12.
Kivitel
Homlokzati keret, ezüst.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
A nyomógombfedelet, a felirattáblát, az érintkezőelemet és a LED-lámpát, kérjük, külön rendelje meg.
További információk
Nyomógomb, kör alakú kivitelben. A különböző színű nyomógombok opcionálisan kapható nyomógombfedelekkel hozhatók létre (a pontos lezáráshoz nyomógombfedélre van szükség).

A nyomógombok lapos kivitelükkel és ergonomikus formatervezésükkel tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők. A nyomógombok valamennyi vonatkozó szabványnak megfelelnek.

Az IP védettségi fokozat a homlokoldalra vonatkozik.

Tanúsítványok / teljesített szabványok:
cCSAus, CCC, cURus, CE, UKCA.
Műszaki adatok
Beszerelési helyzet: tetszőleges.
Mechanikai élettartam: 1.000.000 kapcsolási ciklus.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -50 °C-tól +85 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -25 °C-tól +70 °C-ig.
Accessory
Érintkezőelemek
BZ típus (81100-05 / 81100-06 / 81100-20 /81100-21).
CT típus (81100-40 / 81100-41).
LED-lámpák 81100-90.
Nyomógombfedelek 81040.
Felirattáblák 81040-15.
Kupakemelő 81040-10.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak