text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Névtábla
Kivitel 1
printed
Alaptest anyaga
műanyag
Nyomott felirat
Off
Referenciaszám
BSRR204
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
Műanyag PET.
Kivitel
fehér, átlátszó.
nyomott felirat nélkül, vagy nyomott felirattal, fekete.
További információk
Feliratcímke, nyomott felirat nélkül vagy standard felirattal. Nyomógombfedelekbe vagy gömbsüvegekbe helyezhető.
Egyedi igényre
Feliratcímke egyedi felirattal (25 darabtól).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak