text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Termékleírás
A fólianyomógomb higiénikus kialakításával tűnik ki, ily módon ideális olyan területeken, ahol rendkívül fontos a tisztaság és az egyszerű tisztíthatóság. Zárt és robusztus felületének köszönhetően optimális védelmet nyújt szennyeződések, por és nedvesség ellen. Ezért különösen alkalmas érzékeny területeken, mint pl. gyógyászati és laboratóriumi technológia, élelmiszeripar és egyéb higiéniai szempontból fontos környezetben. A sima felület könnyű fertőtlenítést tesz lehetővé, így a membránszkenner a legjobb választás higiéniai követelmények esetén.
Anyag

Alaptest műanyag.

Homlokoldali keret, nemesacél 1.4404.

Kivitel
Homlokoldali keret, nemesacél, fényes.
Működtető elem, fekete gyűrűvel.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Kérjük, az érintkezőelemet és a LED-lámpát külön rendelje meg.
További információk
Fólianyomógomb kör alakú kivitelben.

A fólianyomógombok lapos felépítésükkel és ergonomikus kialakításukkal tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők. A fólianyomógombok az összes vonatkozó szabványnak megfelelnek.

Az IP védettségi fokozat a homlokoldalra vonatkozik.

Tanúsítványok / teljesített szabványok:
CCC, cCSAus, CE, cURus, DGUV_Test, UKCA.
Műszaki adatok
Beszerelési helyzet: tetszőleges. Higiéniai alkalmazásoknál vegye figyelembe a műszaki megjegyzést.
Élettartam, mechanikai:
1.000.000 kapcsolási ciklus (20 °C).
50.000 kapcsolási ciklus (-40 °C).
Nagyfokú UV- és nedvességállóság.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -50 °C-tól +85 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -25 °C-tól +70 °C-ig.
Accessory
Érintkezőelemek CL típus (81100-40 / 81100-41).
LED-lámpák 81100-90.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak