text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Dupla nyomógomb
Kivitel 1
Beépíthető változat
Kivitel 2
visszaugró
Alaptest anyaga
műanyag
Alaptest színe
antracit
Beépítési Ø
22,3
Csatlakoztatási mód
Csavarszorító
Csatlakozási keresztmetszet max. (mm²)
2,5
Elmozdulás mm
6
Meghúzási nyomaték szerelőanya Nm
2,5
Megvilágítható
nem
Min. feszültség V
5
Min. áramerősség mA
1
NC nyitó mennyisége
1
NO záró mennyisége
1
Pergés ms
<10
Referenciaszám
LDT
Szennyezettségi fok
3
Túlfeszültségi kategória
III
Védettségi fokozat
IP40
Átmeneti ellenállás m Ohm
<20
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Műanyag.
AgNi érintkező csatlakozások.
Kivitel
Nyomógomb piros/zöld, felirattal.
Homlokzati keret, antracit.
További információk
Dupla nyomógomb, visszaugró, érintőblokkokkal (1x nyitó, 1x záró) menetes csatlakozóval. A dupla nyomógomb egy piros és egy zöld színű 0/I feliratos nyomógombból áll. Az alkatrészekre lézerrel felvitt felirat súrlódásálló és tartós olvashatóságot garantál.

Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők. A dupla nyomógomb az összes vonatkozó szabványnak megfelel.

Tanúsítványok / megfelel a szabványoknak:
cULus, CCC, CSA, ENEC05, CE, KEMA, UKCA, DNVGL.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.

Az IP védettségi fokozat a homlokzati oldalra vonatkozik.
Műszaki adatok
Beszerelési helyzet: tetszőleges.
Mechanikai élettartam: 30 000 kapcsolási ciklus.
Elektromos élettartam: 1 000 000 kapcsolási ciklus névleges terhelés mellett.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -40 °C-tól +80 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -25 °C-tól +70 °C-ig.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak