Ház műanyag szürke 81200-05-21
- Beszerelési átmérő Ø 22,3 mm
Mennyiségi egység
19,90 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Ház
Alak
B
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
szürke
Komponensek
színe
fekete
B=Szélesség
52
H=Magasság
44
L=Hossz
105
A
32,5
Beépítési Ø
22,3
Kezelőhelyek
2
L1
55
L2
105
L3
106
Referenciaszám
PXD2
T
32
Védettségi fokozat
IP65/IP67
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
Műanyag PA 6.
Kivitel
Alsó rész sötétszürke.
Felső rész, fekete.
Tartó, fekete.
Felső rész, fekete.
Tartó, fekete.
További információk
Üres készülékház akár 4 kezelőhelyhez. A robusztus PA6 műanyagból készült készülékház beszerelési átmérője 22,3 mm és a kezelő- és jelzőszervek befogadására szolgál. Készülékházként az összes ipari felhasználásra alkalmas. A belső tér elegendő helyet nyújt a szükséges komponensek beszerelésére. A készülékházat egyszerűen a szállítási terjedelemben mellékelt tartóba helyezik és bekattintással rögzítik.
A alak: előre meghatározott kábelbevezetők nélkül (saját csatlakozókhoz vagy rádióhullám).
B alak: előre meghatározott, kitörhető kábelbevezetés M16 a homlokzati oldalon.
Tanúsítványok / megfelel a szabványoknak:
CE, UL.
Az IP védettségi fokozat a felhasznált komponensektől függ.
A alak: előre meghatározott kábelbevezetők nélkül (saját csatlakozókhoz vagy rádióhullám).
B alak: előre meghatározott, kitörhető kábelbevezetés M16 a homlokzati oldalon.
Tanúsítványok / megfelel a szabványoknak:
CE, UL.
Az IP védettségi fokozat a felhasznált komponensektől függ.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -40 °C-tól +70 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -40 °C-tól +60 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -40 °C-tól +60 °C-ig.
Felszerelés
A tartót süllyesztettfejű csavarokkal csavarozható a felületre vagy profilra. Ezután a készülékházat a tartóra helyezik és a helyére bekattintják.
Szállítási terjedelem
1x készülékház.
1x fali tartó.
1x fali tartó.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.