text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Ház
Alaptest anyaga
műanyag
Alaptest színe
szürke
B=Szélesség
72
H=Magasság
64
L=Hossz
84
B1
54
Beépítési Ø
22,3
D1
5,2
Kezelőhelyek
1
L1
67
Referenciaszám
IRL1M
T
52
Védettségi fokozat
IP65
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
Műanyag ABS.
Kivitel
világosszürke.
További információk
Üres készülékház akár 5 kezelőhelyhez. A robusztus ABS műanyagból készült készülékház beszerelési átmérője 22,3 mm és a kezelő- és jelzőszervek befogadására szolgál. Készülékházként az összes ipari felhasználásra alkalmas. A készülékházon mélyedések találhatók a feliratcímkék számára. A belső tér elegendő helyet nyújt a szükséges komponensek beszerelésére.

A készülékház homlokzati oldalán előre meghatározott kábelbevezetők találhatók. 1x nyitva Ø 20,2 mm, 1x kitörhető előírt töréshellyel Ø 20,2 mm.

Tanúsítványok / megfelel a szabványoknak:
CE, UKCA.

Az IP védettségi fokozat a felhasznált komponensektől függ.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -40 °C-tól +70 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -40 °C-tól +60 °C-ig.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak