Szerelőkonzol Klasszikus poliamid fekete 81400-40-11
- Rögzítő derékszög falra szereléshez
- Egyszerű, intuitív szerelés
- Moduláris jelzőoszlop felszereléséhez
Mennyiségi egység
16,95 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szerelőkonzol
Kivitel 1
Klasszikus
Alak
A
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
fekete
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
Sarokidom, poliamid, üvegszál-erősítésű.
Kábeltömszelence, poliamid.
Kábeltömszelence, poliamid.
Kivitel
Sarokidom és kábeltömszelence, fekete.
További információk
Sarokidom falra szereléshez.
A alak: szerelő sarokidom nyitott kábelvezetéshez. Kábeltömszelencével. Alkalmas a csatlakozóelemhez sík felületre történő szereléshez (A alak) és csatlakozóelemhez M12-es dugós csatlakozóval (C alak).
B alak: szerelő sarokidom fedett kábelvezetéshez. Alkalmas a csatlakozóelemhez sík felületre történő szereléshez (A alak).
C alak: szerelő sarokidom nyitott kábelvezetéshez. Kábeltömszelencével. Alkalmas lábhoz integrált csővel és lábhoz Ø25 átmérőjű csőhöz.
A alak: szerelő sarokidom nyitott kábelvezetéshez. Kábeltömszelencével. Alkalmas a csatlakozóelemhez sík felületre történő szereléshez (A alak) és csatlakozóelemhez M12-es dugós csatlakozóval (C alak).
B alak: szerelő sarokidom fedett kábelvezetéshez. Alkalmas a csatlakozóelemhez sík felületre történő szereléshez (A alak).
C alak: szerelő sarokidom nyitott kábelvezetéshez. Kábeltömszelencével. Alkalmas lábhoz integrált csővel és lábhoz Ø25 átmérőjű csőhöz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.