Láb Klasszikus poliamid fekete 81400-35-170037
- Szerelőláb Ø25 mm-es csőhöz
- Egyszerű, intuitív szerelés
- Moduláris jelzőoszlop felszereléséhez
Mennyiségi egység
15,32 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Láb
Kivitel 1
Klasszikus
Kivitel 2
Ø25 átmérőjű csőhöz
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
fekete
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
Poliamid, üvegszál-erősítésű.
Kivitel
fekete.
További információk
Láb csőhöz Ø25 mm. Így a jelzőegység magasabbra szerelhető.
Ebben a szerelőlábba 25 mm külső átmérőjű cső dugható. A csőre felszerelhető a csatlakozóelem a csőszereléshez (B alak) vagy a csatlakozóelem M12-es dugaszoló csatlakozóval (C alak).
Ebben a szerelőlábba 25 mm külső átmérőjű cső dugható. A csőre felszerelhető a csatlakozóelem a csőszereléshez (B alak) vagy a csatlakozóelem M12-es dugaszoló csatlakozóval (C alak).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.