Csatlakozó elem Klasszikus poliamid fekete 81400-30-12
- Csatlakozóelem sík felületre vagy csőre szereléshez
- Átmérő 70 mm
- Egyszerű, intuitív szerelés
- Moduláris jelzőoszlop felszereléséhez
Mennyiségi egység
28,45 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csatlakozó elem
Kivitel 1
Klasszikus
Alak
B
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
polycarbonate
Komponensek
színe
fekete
Csatlakoztatási
mód
Húzórugós szorító
Szennyezettségi fok
3
Túlfeszültségi kategória
II
Védettségi fokozat
IP65
Érintésvédelmi osztály
II
Üzemi feszültség
V
12-230
Üzemi feszültség fajtája
AC/DC
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Csatlakozóelem poliamid, üvegszál-erősítésű.
Zárófedél polikarbonát.
Zárófedél polikarbonát.
Kivitel
Csatlakozóelem és zárófedél, fekete.
További információk
A csatlakozó elem áramelosztóként szolgál a következő felszerelhető elemekhez. A csatlakozóelemen világító vagy akusztikus elemek jelzőoszlopba kombinálhatók (max. 5 elem lehetséges). A csatlakozóelem mindig zárófedéllel kerül kiszállításra. A végzáró sapka a csatlakozóelem lezárására vagy a felső világítóelem lezárására szolgál.
Az elektromos csatlakozás a csatlakozóelemben a húzórugós szorítón keresztül történik. Kábelátmérő max. 11 mm.
Vezeték keresztmetszete egyeres vezetéknél 0,5 - 1,5 mm² között.
Több- és finomeres vezetékeknél 0,25 - 1,5 mm² között.
A C alak esetében a csatlakozás M12-es dugós csatlakozón keresztül történik.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
CE, EAC, WEEE, cULus, IKCA, UL (típus 12).
Az elektromos csatlakozás a csatlakozóelemben a húzórugós szorítón keresztül történik. Kábelátmérő max. 11 mm.
Vezeték keresztmetszete egyeres vezetéknél 0,5 - 1,5 mm² között.
Több- és finomeres vezetékeknél 0,25 - 1,5 mm² között.
A C alak esetében a csatlakozás M12-es dugós csatlakozón keresztül történik.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
CE, EAC, WEEE, cULus, IKCA, UL (típus 12).
Műszaki adatok
Beszerelési helyzet: tetszőleges.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +50 °C között.
Felszerelés
A alak: csatlakozóelem sík felületekre történő szereléshez (tömítőlemezzel).
B alak: csatlakozóelem Ø25mm-es csőre történő szereléshez.
C alak: csatlakozóelem M12-es dugós csatlakozóval sík felületekre vagy Ø25mm-es csőre történő szereléshez (tömítőlemezzel).
B alak: csatlakozóelem Ø25mm-es csőre történő szereléshez.
C alak: csatlakozóelem M12-es dugós csatlakozóval sík felületekre vagy Ø25mm-es csőre történő szereléshez (tömítőlemezzel).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.