text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Cső
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest színe
eloxált
L=Hossz
600
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
Alumínium.
Kivitel
Natúr eloxált.
További információk
Cső Ø25 mm. Ø25 mm-es csövek lábra történő ráhelyezéséhez. Ily módon a jelzőegység magasabbra szerelhető.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak