Cső alumínium eloxált 81400-39-25100
- Cső Ø25mm hosszabbításhoz
- Egyszerű, intuitív szerelés
- Moduláris jelzőoszlop felszereléséhez
Mennyiségi egység
14,15 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Cső
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
színe
eloxált
L=Hossz
100
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
Alumínium.
Kivitel
Natúr eloxált.
További információk
Cső Ø25 mm. Ø25 mm-es csövek lábra történő ráhelyezéséhez. Ily módon a jelzőegység magasabbra szerelhető.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.