text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szerelőadapter
Alak
E
Alaktípus
Foglalatba szerelés
Alaptest anyaga
polycarbonate
Alaptest színe
szürke
Kábelbevezető mm
6-12
Szennyezettségi fok
3
Védettségi fokozat
IP66
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
Polikarbonát/ABS.
Kivitel
szürke.
További információk
A szerelőadapter a Ø62 mm átmérőjű jelzőlámpák talapzataként szolgál. A jelzőlámpa szerszám nélkül, bajonettzáron át helyezhető fel a szerelőadapterre. A jelzőlámpát a bekattanó zár biztonságosan rögzíti a szerelőadapteren.

Tanúsítványok / teljesített szabványok:
B, E alak: EAC, cULus, UL (típus 12).
WK alak: EAC.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +60 °C között
Felszerelés
B alak: lapra szerelés, sík felületekre történő szereléshez (tömítőlemezzel).

E alak: sík felületen foglalatba történő szereléshez (anyával és tömítőlemezzel).

WK alak: sarokba szerelés kábeltömszelencével.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak