Jelzőlámpa Midi polycarbonate Vörös 81415-15-211024
- Kétféle világítási funkció (folyamatos fény, villogó fény), beállítható
- Jól látható minden oldalról
- Átmérő 85 mm
- Egyszerű, intuitív szerelés
- Robusztus, nagy teljesítményű és manipulációk ellen védett
Mennyiségi egység
133,54 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Jelzőlámpa
Kivitel 1
Midi
Alaptest
anyaga
polycarbonate
Alaptest
színe
Vörös
Csatlakoztatási
mód
Push-in kapocs
Lámpafoglalat
LED, integrált
MTTF-érték
(év)
485
Névleges bekapcsolási túláram
1A
Névleges üzemi feszültség
12 V DC
Névleges üzemi áramerősség
175 mA
Szennyezettségi fok
3
Túlfeszültségi kategória
III
Védettségi fokozat
IP66
felvillanási frekvencia
1Hz
világító felület
Folyamatos/villogó fény
világítófesték
piros
Élettartam
optikai
50.000
Érintésvédelmi osztály
II
Üzemi feszültség
V
12/24
Üzemi feszültség fajtája
AC/DC
Üzemi feszültség tűrése
+/-10%
Üzemi frekvencia
Hz
50
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead and lead compounds
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead monoxide
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/7a,7c-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Lámpa polikarbonát.
Ház polikarbonát, ABS.
Ház polikarbonát, ABS.
Kivitel
Lámpaelem kívül sima, belül bordázott. Integrált LED-vel.
Ház szürke.
Ház szürke.
További információk
LED jelzőlámpák a gépek és berendezések állapotainak és zavarainak optikai jelzésére. Jelzéshez közepes távolságban (10 - 30 m). A legmodernebb LED-technológiával rendelkező zöld, sárga és piros színű jelzőlámpa minden irányból látható folyamatos vagy villogó színben jelez (beállítható a házban található elektromos csatlakozón keresztül).
Az elektromos csatlakozás a házban található Push-in kapoccsal történik. Kábel átmérője 6 - max 12 mm (a felhasznált szerelő adaptertől függően).
Vezeték keresztmetszete 0,25 - 1,5 mm² között.
A jelzőlámpa felszereléséhez szerelő adapterre van szükség. Kérjük, külön rendelje meg.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
CE, EAC, WEEE, cULus, IKCA, UL (típus 12).
Az elektromos csatlakozás a házban található Push-in kapoccsal történik. Kábel átmérője 6 - max 12 mm (a felhasznált szerelő adaptertől függően).
Vezeték keresztmetszete 0,25 - 1,5 mm² között.
A jelzőlámpa felszereléséhez szerelő adapterre van szükség. Kérjük, külön rendelje meg.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
CE, EAC, WEEE, cULus, IKCA, UL (típus 12).
Műszaki adatok
Beszerelési helyzet: tetszőleges.
Világítás: folyamatos / villogó (beállítható az elektromos csatlakozáson keresztül).
Villogási frekvencia: 1 Hz
Pulzálás és szünet időtartama (ms) 466ON / 557OFF
Élettartam, optikai: max. 50.000 óra.
Világítás: folyamatos / villogó (beállítható az elektromos csatlakozáson keresztül).
Villogási frekvencia: 1 Hz
Pulzálás és szünet időtartama (ms) 466ON / 557OFF
Élettartam, optikai: max. 50.000 óra.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +60 °C között
Accessory
Szerelőadapter 81415-18.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.