{"product":{"productId":"agid.36305","price":15.8,"name":"Világító üzemmódválasztó nyomógomb, beszerelési változat Ø 22,3 mm, RRJ típus, érintkezőelemekhez"},"currency":"EUR"}
Anyag
Műanyag.
Kivitel
Üzemmódválasztó nyomógomb, fekete.
Homlokzati keret, ezüst.
Homlokzati keret, ezüst.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Műanyag.
Kivitel
Üzemmódválasztó nyomógomb, fekete.
Homlokzati keret, ezüst.
Homlokzati keret, ezüst.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Kérjük, az érintkezőelemet és a LED-lámpát külön rendelje meg.
További információk
Üzemmódválasztó nyomógomb fogantyúval, kör alakú kivitel. A világító üzemmódválasztó nyomógombok egy megfelelő lámpafoglalattal és LED-lámpával rendelkező érintkezőelemmel világíthatók meg.
A megvilágított üzemmódválasztó nyomógombok ergonomikus kialakításukkal tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők.
Az IP védettségi fokozat a homlokoldalra vonatkozik.
A megvilágított üzemmódválasztó nyomógombok ergonomikus kialakításukkal tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők.
Az IP védettségi fokozat a homlokoldalra vonatkozik.
Műszaki adatok
Beszerelési helyzet: tetszőleges.
Élettartam, mechanikai: 30.000 kapcsolási ciklus.
Élettartam, mechanikai: 30.000 kapcsolási ciklus.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -40 °C-tól +80 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -25 °C-tól +70 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -25 °C-tól +70 °C-ig.
Accessory
Érintkezőelemek
BZ típus (81100-06 / 81100-21).
CT típus (81100-41).
LED-lámpák 81100-90.
BZ típus (81100-06 / 81100-21).
CT típus (81100-41).
LED-lámpák 81100-90.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.