Kulcsos nyomógomb Beépíthető változat műanyag ezüst 81050-10-10200090011
- Beszerelési átmérő Ø 22,3 mm
- Magas IP védettségi fokozat
Mennyiségi egység
48,36 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kulcsos nyomógomb
Kivitel 1
Beépíthető változat
Kivitel 2
reteszelődő
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
ezüst
Beépítési Ø
22,3
Csatlakoztatási
mód
lapos dugasz 2,8 x 0,5mm
Kapcsolási szög
90° rechts
Meghúzási nyomaték
szerelőanya
Nm
1,3-1,9
Megvilágítható
nem
Min. feszültség V
5
Min. áramerősség mA
1
NO záró mennyisége
2
Pergés
ms
<10
Referenciaszám
SSSA15II
Szennyezettségi fok
2
Túlfeszültségi kategória
II
Védettségi fokozat
IP65
Átmeneti ellenállás
m Ohm
<20
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I,6c
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Leírás
Anyag
Műanyag.
AgNi érintkező csatlakozások.
AgNi érintkező csatlakozások.
Kivitel
Üzemmódválasztó nyomógomb, fekete.
Homlokzati keret, ezüst.
Homlokzati keret, ezüst.
További információk
Kulcsos nyomógomb, kör alakú, integrált érintkezővel és laposdugasz csatlakozókkal (használjon részben / vagy teljesen szigetelt laposdugasz aljzatokat). A zárható kulcsos nyomógombot 2 kulccsal szállítjuk. A zárás egykulcsos rendszerű, azaz mindegyik zár ugyanazzal a kulccsal nyitható.
A kulcsos nyomógombok ergonomikus formatervezésükkel tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők. Az üzemmódválasztó nyomógombok valamennyi vonatkozó szabványnak megfelelnek.
Az IP védettségi fokozat a homlokoldalra vonatkozik.
Tanúsítványok / megfelel a szabványoknak:
CCC, CE, cURus, DNV, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
A kulcsos nyomógombok ergonomikus formatervezésükkel tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők. Az üzemmódválasztó nyomógombok valamennyi vonatkozó szabványnak megfelelnek.
Az IP védettségi fokozat a homlokoldalra vonatkozik.
Tanúsítványok / megfelel a szabványoknak:
CCC, CE, cURus, DNV, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
Műszaki adatok
Beszerelési helyzet: tetszőleges.
Mechanikai élettartam: 30 000 kapcsolási ciklus.
Elektromos élettartam: 30 000 kapcsolási ciklus névleges terhelés mellett.
Mechanikai élettartam: 30 000 kapcsolási ciklus.
Elektromos élettartam: 30 000 kapcsolási ciklus névleges terhelés mellett.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -40 °C-tól +80 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -25 °C-tól +70 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -25 °C-tól +70 °C-ig.
Accessory
Készülékház 81200, 81200-05.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.