text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kulcsos nyomógomb
Kivitel 1
Beépíthető változat
Kivitel 2
reteszelődő
Alaptest anyaga
műanyag
Alaptest színe
ezüst
Beépítési Ø
22,3
Csatlakoztatási mód
lapos dugasz 2,8 x 0,5mm
Kapcsolási szög
90° rechts
Meghúzási nyomaték szerelőanya Nm
1,3-1,9
Megvilágítható
nem
Min. feszültség V
5
Min. áramerősség mA
1
NO záró mennyisége
2
Pergés ms
<10
Referenciaszám
SSSA14II
Szennyezettségi fok
2
Túlfeszültségi kategória
II
Védettségi fokozat
IP65
Átmeneti ellenállás m Ohm
<20
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I,6c
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified

Leírás

Anyag
Műanyag.
AgNi érintkező csatlakozások.
Kivitel
Üzemmódválasztó nyomógomb, fekete.
Homlokzati keret, ezüst.
További információk
Kulcsos nyomógomb, kör alakú, integrált érintkezővel és laposdugasz csatlakozókkal (használjon részben / vagy teljesen szigetelt laposdugasz aljzatokat). A zárható kulcsos nyomógombot 2 kulccsal szállítjuk. A zárás egykulcsos rendszerű, azaz mindegyik zár ugyanazzal a kulccsal nyitható.

A kulcsos nyomógombok ergonomikus formatervezésükkel tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők. Az üzemmódválasztó nyomógombok valamennyi vonatkozó szabványnak megfelelnek.

Az IP védettségi fokozat a homlokoldalra vonatkozik.

Tanúsítványok / megfelel a szabványoknak:
CCC, CE, cURus, DNV, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
Műszaki adatok
Beszerelési helyzet: tetszőleges.
Mechanikai élettartam: 30 000 kapcsolási ciklus.
Elektromos élettartam: 30 000 kapcsolási ciklus névleges terhelés mellett.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -40 °C-tól +80 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -25 °C-tól +70 °C-ig.
Accessory
Készülékház 81200, 81200-05.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak