text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Műanyag.
Kivitel
Üzemmódválasztó nyomógomb, fekete.
Homlokzati keret, ezüst.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Kérjük, az érintkezőelemet és a LED-lámpát külön rendelje meg.
További információk
Üzemmódválasztó nyomógomb fogantyúval, kör alakú kivitel. A világító üzemmódválasztó nyomógombok egy megfelelő lámpafoglalattal és LED-lámpával rendelkező érintkezőelemmel világíthatók meg.

A megvilágított üzemmódválasztó nyomógombok ergonomikus kialakításukkal tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők.

Az IP védettségi fokozat a homlokoldalra vonatkozik.
Műszaki adatok
Beszerelési helyzet: tetszőleges.
Élettartam, mechanikai: 30.000 kapcsolási ciklus.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -40 °C-tól +80 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -25 °C-tól +70 °C-ig.
Accessory
Érintkezőelemek
BZ típus (81100-06 / 81100-21).
CT típus (81100-41).
LED-lámpák 81100-90.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak