text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Világító üzemmódválasztó nyomógomb
Kivitel 1
Beépíthető változat
Kivitel 2
reteszelődő
Alaptest anyaga
műanyag
Alaptest színe
ezüst
Komponensek színe
sárga
Beépítési Ø
22,3
Csatlakoztatási mód
Érintkezőelem
Hozzáillő Érintkező elemek
Typ BZ/CT
Kapcsolási szög
60°links/60°rechts
Meghúzási nyomaték szerelőanya Nm
1,5
Megvilágítható
igen
Referenciaszám
RRJWBL_GB
Típus
RRJ
UNSPSC Code
39122216
Védettségi fokozat
IP65
Érintésvédelmi osztály
II védőszigetelés
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified

Leírás

Anyag
Műanyag.
Kivitel
Üzemmódválasztó nyomógomb, fekete.
Homlokzati keret, ezüst.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Kérjük, az érintkezőelemet és a LED-lámpát külön rendelje meg.
További információk
Üzemmódválasztó nyomógomb fogantyúval, kör alakú kivitel. A világító üzemmódválasztó nyomógombok egy megfelelő lámpafoglalattal és LED-lámpával rendelkező érintkezőelemmel világíthatók meg.

A megvilágított üzemmódválasztó nyomógombok ergonomikus kialakításukkal tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők.

Az IP védettségi fokozat a homlokoldalra vonatkozik.
Műszaki adatok
Beszerelési helyzet: tetszőleges.
Élettartam, mechanikai: 30.000 kapcsolási ciklus.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -40 °C-tól +80 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -25 °C-tól +70 °C-ig.
Accessory
Érintkezőelemek
BZ típus (81100-06 / 81100-21).
CT típus (81100-41).
LED-lámpák 81100-90.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak