text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Műanyag.
Kivitel
Üzemmódválasztó nyomógomb, fekete.
Homlokzati keret, ezüst.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Az érintkezőelemet, kérjük, külön rendelje meg.
További információk
Üzemmódválasztó nyomógomb fogantyúval, kör alakú kivitel.

Az üzemmódválasztó nyomógombok ergonomikus kivitelükkel tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők.

Az IP védettségi fokozat a homlokoldalra vonatkozik.
Műszaki adatok
Beszerelési helyzet: tetszőleges.
Élettartam, mechanikai: 30.000 kapcsolási ciklus.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -40 °C-tól +80 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -25 °C-tól +70 °C-ig.
Accessory
Érintkezőelemek
BZ típus (81100-05 / 81100-20).
CT típus (81100-40).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak