Üzemmódválasztó nyomógomb Beépíthető változat műanyag ezüst 81050-03-10209000
- Beszerelési átmérő Ø 22,3 mm
- Magas IP védettségi fokozat
Mennyiségi egység
25,21 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Üzemmódválasztó nyomógomb
Kivitel 1
Beépíthető változat
Kivitel 2
reteszelődő
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
ezüst
Beépítési Ø
22,3
Csatlakoztatási
mód
lapos dugasz 2,8 x 0,5mm
Kapcsolási szög
90°
Meghúzási nyomaték
szerelőanya
Nm
1,3-1,9
Megvilágítható
nem
Min. feszültség V
5
Min. áramerősség mA
1
NO záró mennyisége
2
Pergés
ms
<10
Referenciaszám
SWAII
Szennyezettségi fok
2
Túlfeszültségi kategória
II
Védettségi fokozat
IP65
Átmeneti ellenállás
m Ohm
<20
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Műanyag.
AgNi érintkező csatlakozások.
AgNi érintkező csatlakozások.
Kivitel
Üzemmódválasztó nyomógomb, fekete.
Homlokzati keret, ezüst.
Homlokzati keret, ezüst.
További információk
Üzemmódválasztó nyomógomb szorítófogantyúval, integrált jeladóval és laposdugasz csatlakozókkal (használjon részben / vagy teljesen szigetelt laposdugasz aljzatokat).
Az üzemmódválasztó nyomógombok ergonomikus kivitelükkel tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők. Az üzemmódválasztó nyomógombok valamennyi vonatkozó szabványnak megfelelnek.
Az IP védettségi fokozat a homlokoldalra vonatkozik.
Tanúsítványok / megfelel a szabványoknak:
CCC, CE, cURus, DNVGL, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
Az üzemmódválasztó nyomógombok ergonomikus kivitelükkel tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők. Az üzemmódválasztó nyomógombok valamennyi vonatkozó szabványnak megfelelnek.
Az IP védettségi fokozat a homlokoldalra vonatkozik.
Tanúsítványok / megfelel a szabványoknak:
CCC, CE, cURus, DNVGL, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
Műszaki adatok
Beszerelési helyzet: tetszőleges.
Mechanikai élettartam: 30 000 kapcsolási ciklus.
Elektromos élettartam: 30 000 kapcsolási ciklus névleges terhelés mellett.
Mechanikai élettartam: 30 000 kapcsolási ciklus.
Elektromos élettartam: 30 000 kapcsolási ciklus névleges terhelés mellett.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -40 °C-tól +80 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -25 °C-tól +70 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -25 °C-tól +70 °C-ig.
Accessory
Készülékház 81200, 81200-05.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.