LED-lámpa műanyag zöld 81100-90-124
- Ultrafényes
- Előtétellenállással
- Félhullámú egyenirányítóval
- 12 vagy 24 volt
Mennyiségi egység
10,37 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
LED-lámpa
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
zöld
Lámpafoglalat
L5,5K
Névleges feszültség V AC/DC
12 +10%
Névleges áramerősség mA
7 / 14
Referenciaszám
L5,5K12UG
UNSPSC Code
39122216
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Műanyag.
Érintkező csatlakozók, sárgaréz, nikkelezett.
Érintkező csatlakozók, sárgaréz, nikkelezett.
Kivitel
LED-lámpa, ultra-fényes L5,5k lámpafoglalathoz 12V vagy 24V.
További információk
LED-lámpa, ultrafényes, L5,5k lámpafoglalathoz. Beépített előtétellenállással és félhullámú egyenirányítóval rendelkezik, és 12 vagy 24 V AC/DC feszültségre alkalmas. Az egyenáramra történő csatlakozáskor ügyeljen a helyes polaritásra: + X1/- X2. A LED-ek gyártási tűréshatárai miatt a színben (színhőmérsékletben) enyhe eltérések lehetnek. Ezért nem zárható ki, hogy egy gyártási tételben a LED-lámpák színei eltérő módon érzékelhetők. Az elektromos és optikai adatokat megállapítása 25 °C-os környezeti hőmérsékleten történt. A felsorolt típusok mindegyike az ellenállással és a LED-lámpákkal sorba kapcsolt védődiódával készül. Ez lehetővé teszi a különböző típusok megfelelő váltófeszültséggel is használatók.
Tanúsítványok / alkalmazott szabványok:
CE.
Tanúsítványok / alkalmazott szabványok:
CE.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -25 °C-tól +80 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -20 °C-tól +60 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -20 °C-tól +60 °C-ig.
Accessory
Érintkezőelemek
Lámpafoglalatok
Lámpafoglalatok
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.