text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
LED-lámpa
Alaptest anyaga
műanyag
Alaptest színe
Vörös
Lámpafoglalat
L5,5K
Névleges feszültség V AC/DC
12 +10%
Névleges áramerősség mA
7 / 14
Referenciaszám
L5,5K12UR
UNSPSC Code
39122216
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Description

Anyag
Műanyag.
Érintkező csatlakozók, sárgaréz, nikkelezett.
Kivitel
LED-lámpa, ultra-fényes L5,5k lámpafoglalathoz 12V vagy 24V.
További információk
LED-lámpa, ultrafényes, L5,5k lámpafoglalathoz. Beépített előtétellenállással és félhullámú egyenirányítóval rendelkezik, és 12 vagy 24 V AC/DC feszültségre alkalmas. Az egyenáramra történő csatlakozáskor ügyeljen a helyes polaritásra: + X1/- X2. A LED-ek gyártási tűréshatárai miatt a színben (színhőmérsékletben) enyhe eltérések lehetnek. Ezért nem zárható ki, hogy egy gyártási tételben a LED-lámpák színei eltérő módon érzékelhetők. Az elektromos és optikai adatokat megállapítása 25 °C-os környezeti hőmérsékleten történt. A felsorolt típusok mindegyike az ellenállással és a LED-lámpákkal sorba kapcsolt védődiódával készül. Ez lehetővé teszi a különböző típusok megfelelő váltófeszültséggel is használatók.

Tanúsítványok / alkalmazott szabványok:
CE.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -25 °C-tól +80 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -20 °C-tól +60 °C-ig.
Accessory
Érintkezőelemek
Lámpafoglalatok
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak