Érintkezőelem nem megvilágítható Lapos csatlakozódugó műanyag 81100-41-221
- Lapos csatlakozódugó 2,8 x 0,8 mm
- Pattintótárcsás kontaktor
- Megvilágítható LED-lámpákkal
- Szerszámmentes összeszerelés
- Hosszú mechanikai és elektromos élettartam
Mennyiségi egység
7,54 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Érintkezőelem nem megvilágítható
Kivitel 1
Lapos csatlakozódugó
Alaptest
anyaga
műanyag
Komponens
anyaga
AgNi
Komponens
felülete
gold-plated
Csatlakoztatási
mód
Lapos csatlakozódugó 2,8 x 0,8mm
Elmozdulás mm
3
Kapcsolási idő NC
ms
<10
Kapcsolási idő NO
ms
<10
Kapcsolási mód
2 váltóérintkező
Lámpa teljesítménye max.
1,2 W
Lámpafeszültség max.
60V
Lámpafoglalat
T5,5K
Meghatározás
X1 anód, X2 katód
Megvilágítható
igen
Névleges feszültség V AC/DC
0,02-48
Névleges áramerősség mA
0,01-100
Referenciaszám
CTL2
Szennyezettségi fok
2
Térfogati szigetelési ellenállás NC m Ohm
<100
Térfogati szigetelési ellenállás NO m Ohm
<50
Típus
CT
UNSPSC Code
39122216
Védettségi fokozat
IP00
Érintésvédelmi osztály
II védőszigetelés
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Műanyag.
Érintkező csatlakozások, AgNi, aranyozott 1,5µm (kézi forrasztásra nem alkalmas).
Érintkező csatlakozások, AgNi, aranyozott 1,5µm (kézi forrasztásra nem alkalmas).
Kivitel
Lapos csatlakozódugó 2,8 x 0,8 mm.
Pattintható tárcsaérintkező érzékelő, megvilágított.
Pattintható tárcsaérintkező érzékelő, megvilágított.
További információk
Érintkezőelemek vezérlő- és jelzőkészülékekhez. Világítanak opcionálisan kapható LED-lámpák segítségével. Az érintkezőelem kompakt, moduláris egység. Szerszámok nélkül, kézzel bekattintható a vezérlő- és jelzőkészülékekbe.
A csatlakozás lapos csatlakozódugóval történik.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
CCC, cCSAus, cURus, DNV.
A csatlakozás lapos csatlakozódugóval történik.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
CCC, cCSAus, cURus, DNV.
Műszaki adatok
Beszerelési helyzet: tetszőleges.
Mechanikai élettartam: 1 000 000 kapcsolási ciklus.
Elektromos élettartam: 1 000 000 kapcsolási ciklus névleges terhelés mellett.
Mechanikai élettartam: 1 000 000 kapcsolási ciklus.
Elektromos élettartam: 1 000 000 kapcsolási ciklus névleges terhelés mellett.
Kullanım
Az EN 61058-1 szabvány szerinti ””kis érintkezőnyílású kikapcsolás”” (µ) alkalmazhatóságát az adott végberendezés termékszabványa szabályozza, amelyet a megrendelőnek (a készülék tervezőjének) be kell tartania.
Nem alkalmas 3 állású működtető elemhez!
Nem alkalmas 3 állású működtető elemhez!
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -50 °C-tól +85 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet:
-30 °C-tól +70 °C-ig világítás nélkül.
-30 °C-tól +65 °C-ig, LED-es világítással.
Üzemi hőmérséklet:
-30 °C-tól +70 °C-ig világítás nélkül.
-30 °C-tól +65 °C-ig, LED-es világítással.
Egyedi igényre
LED-lámpák 81100-90.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.