Érintkezőelem Lapos csatlakozódugó műanyag 81100-05-1100
- Lapos csatlakozódugó 2,8 x 0,8 mm
- Elválasztott retesz
- Szerszámmentes összeszerelés
- Hosszú mechanikai és elektromos élettartam
Mennyiségi egység
5,20 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Érintkezőelem
Kivitel 1
Lapos csatlakozódugó
Alaptest
anyaga
műanyag
Komponens
anyaga
AgNi
Csatlakoztatási
mód
Lapos csatlakozódugó 2,8 x 0,8mm
Elmozdulás mm
3
Kapcsolási idő NC
ms
<10
Kapcsolási idő NO
ms
<10
Megvilágítható
nem
Min. feszültség V
5
Min. áramerősség mA
1
NC nyitó mennyisége
1
Referenciaszám
BZO
Térfogati szigetelési ellenállás NC m Ohm
<20
Térfogati szigetelési ellenállás NO m Ohm
<20
Típus
BZ
UNSPSC Code
39122216
Védettségi fokozat
IP00
Érintésvédelmi osztály
II védőszigetelés
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Műanyag.
AgNi érintkező csatlakozások.
AgNi érintkező csatlakozások.
Kivitel
Lapos csatlakozódugó 2,8 x 0,8 mm.
Ikerkontaktor, külön reteszekkel, nyitásérzékelő kényszernyitó, az EN 60947-5-1 szabvány K. mellékletének megfelelően.
Ikerkontaktor, külön reteszekkel, nyitásérzékelő kényszernyitó, az EN 60947-5-1 szabvány K. mellékletének megfelelően.
További információk
Érintkezőelemek vezérlő- és jelzőkészülékekhez. Az érintkezőelem kompakt, moduláris egység. Szerszámok nélkül, kézzel bekattintható a vezérlő- és jelzőkészülékekbe.
A csatlakozás lapos csatlakozódugóval történik.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
CCC, cCSAus, DNV, ENEC10, VDE, CE, UKCA, UR.
A csatlakozás lapos csatlakozódugóval történik.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
CCC, cCSAus, DNV, ENEC10, VDE, CE, UKCA, UR.
Műszaki adatok
Beszerelési helyzet: tetszőleges.
Mechanikai élettartam: 1 000 000 kapcsolási ciklus.
Elektromos élettartam: 1 000 000 kapcsolási ciklus névleges terhelés mellett.
Mechanikai élettartam: 1 000 000 kapcsolási ciklus.
Elektromos élettartam: 1 000 000 kapcsolási ciklus névleges terhelés mellett.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -50 °C-tól +85 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -30 °C-tól +70 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -30 °C-tól +70 °C-ig.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.