text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Kontaktelement beleuchbar
Version 1
screw connection
Main material
plastic
Component material
AgNi
Actuation travel mm
3
Connection cross-section max. (mm²)
2,5
Connection type
screw connection
Definition
X1 anode, X2 cathode
Illuminable
Yes
Lamp power max.
1.2 W
Lamp socket
T5.5K
Lamp voltage max.
60V
Min. current mA
1
Min. voltage V
5
No. of NO contacts
1
Protection class
II Protective insulation
Rebound time NC ms
<10
Rebound time NO ms
<10
Reference number
BZLI5K
Safety rating
IP00
Specific electrical resistance NC m ohm
<20
Specific electrical resistance NO m ohm
<20
Tightening torque of clamping screws (Nm)
0,4
Type
BZ
UNSPSC Code
39122216
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Műanyag.
AgNi érintkező csatlakozások.
Kivitel
Csavaros csatlakozás

Ikerkontaktor, külön dugattyúkkal, nyitásérzékelés, kényszernyitó, az EN 60947-5-1 szabvány K. mellékletének megfelelően. Megvilágítható.
További információk
Érintkezőelemek vezérlő- és jelzőkészülékekhez. Világítanak opcionálisan kapható LED-lámpák segítségével. Az érintkezőelem kompakt, moduláris egység. Szerszámok nélkül, kézzel bekattintható a vezérlő- és jelzőkészülékekbe.

A csatlakozás csavarkötéssel történik.

Tanúsítványok / teljesített szabványok:
CCC, cCSAus, DNV, ENEC10, VDE, CE, UKCA, UR.
Műszaki adatok
Beszerelési helyzet: tetszőleges.
Mechanikai élettartam: 1 000 000 kapcsolási ciklus.
Elektromos élettartam: 1 000 000 kapcsolási ciklus névleges terhelés mellett.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -50 °C-tól +85 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet:
-30 °C-tól +70 °C-ig világítás nélkül.
-30 °C-tól +65 °C-ig, LED-es világítással.
Accessory
LED-lámpák 81100-90.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought