Tépőzáras foglalat with hook and loop fastener poliamid fekete 80900-07150
- Már tartalmazza a tépőzáras pántot.
- Kíméletes vezetékszerelés összeszorítás nélkül
- Újrafelhasználható
- Csökkentett sérülési veszély levágott kábelkötözőkkel szemben.
- A kábelkötegek problémamentesen növelhetők
Sales unit
4,40 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hook and loop fastener bracket
Version 1
with hook and loop fastener
Main
material
polyamide
Main
colour
black
Component
material
polypropylene
Component
colour
black
B=Width
7,5
L=Length
150
B1
15
Clamping range
mm
4-20
D
for screw
M4
H1
8,6
L1
19
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
Description
Anyag
Rögzítő, poliamid üvegszál erősítésű.
Tépőzáras pánt, polipropilén.
Tépőzáras pánt, polipropilén.
Kivitel
Rögzítő, fekete, önkioltó az UL94-V0 szerint.
Tépőzár, fekete, önkioltó az UL94-V2 szerint.
Tépőzár, fekete, önkioltó az UL94-V2 szerint.
További információk
A tépőzárfoglalat szerelési segédeszközként vezetékek, kábelek és tömlők kíméletes rögzítésére szolgál. A foglalat már tartalmazza a tépőzáras pántot. A tépőzáras pánt szerszám nélkül kivehető és befűzhető a foglalatba. A tépőzáras több százszor is nyitható és újra zárható.
A tépőzárfoglalat süllyesztettfejű csavarokkal közvetlenül felcsavarozható. Tépőzáras foglalat B=30 hengeres fejű csavarokkal.
A tépőzárfoglalat süllyesztettfejű csavarokkal közvetlenül felcsavarozható. Tépőzáras foglalat B=30 hengeres fejű csavarokkal.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.