text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Hook and loop fastener bracket
Version 1
with hook and loop fastener
Main material
polyamide
Main colour
black
Component material
polypropylene
Component colour
black
B=Width
20
L=Length
200
B1
26
Clamping range mm
10-60
H1
21
L1
36
Profile
B
Slot width
10
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Anyag
Rögzítő, poliamid üvegszál erősítésű.
Tépőzáras pánt, polipropilén.
Kivitel
Rögzítő, fekete, önkioltó az UL94-V0 szerint.
Tépőzár, fekete, önkioltó az UL94-V2 szerint.
További információk
A tépőzárfoglalat szerelési segédeszközként vezetékek, kábelek és tömlők kíméletes rögzítésére szolgál. A foglalat már tartalmazza a tépőzáras pántot. A tépőzáras pánt szerszám nélkül kivehető és befűzhető a foglalatba. A tépőzáras több százszor is nyitható és újra zárható.

A tépőzárfoglalat alumíniumprofilokra közvetlenül felcsavarozható.

A foglalat az alumíniumprofilok hornyában lévő szorítólábbal szerszám nélkül beszerelhető. 45°-fokban elfordítva a foglalat a profilhoronyhoz viszonyítva keresztben vagy párhuzamosan beszerelhető.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak