text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tépőzáras foglalat
Kivitel 1
with hook and loop fastener
Alaptest anyaga
poliamid
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
polipropilén
Komponensek színe
fekete
B=Szélesség
10
L=Hossz
150
B1
15
H1
17,7
Horonyszélesség
10
L1
19
Profil
B
Takarható anyagvastagság mm
4-20
UNSPSC Code
31162800
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
Rögzítő, poliamid üvegszál erősítésű.
Tépőzáras pánt, polipropilén.
Kivitel
Rögzítő, fekete, önkioltó az UL94-V0 szerint.
Tépőzár, fekete, önkioltó az UL94-V2 szerint.
További információk
A tépőzárfoglalat szerelési segédeszközként vezetékek, kábelek és tömlők kíméletes rögzítésére szolgál. A foglalat már tartalmazza a tépőzáras pántot. A tépőzáras pánt szerszám nélkül kivehető és befűzhető a foglalatba. A tépőzáras több százszor is nyitható és újra zárható.

A tépőzárfoglalat alumíniumprofilokra közvetlenül felcsavarozható.

A foglalat az alumíniumprofilok hornyában lévő szorítólábbal szerszám nélkül beszerelhető. 45°-fokban elfordítva a foglalat a profilhoronyhoz viszonyítva keresztben vagy párhuzamosan beszerelhető.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak