Tépőzáras foglalat with hook and loop fastener poliamid fekete 80900-05-10820200
- Már tartalmazza a tépőzáras pántot.
- Kíméletes vezetékszerelés összeszorítás nélkül
- Újrafelhasználható
- Csökkentett sérülési veszély levágott kábelkötözőkkel szemben.
- A kábelkötegek problémamentesen növelhetők
Mennyiségi egység
4,37 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tépőzáras foglalat
Kivitel 1
with hook and loop fastener
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
polipropilén
Komponensek
színe
fekete
B=Szélesség
20
L=Hossz
200
B1
26
H1
18,5
Horonyszélesség
8
L1
36
Profil
I
Takarható anyagvastagság
mm
10-60
UNSPSC Code
31162800
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
Rögzítő, poliamid üvegszál erősítésű.
Tépőzáras pánt, polipropilén.
Tépőzáras pánt, polipropilén.
Kivitel
Rögzítő, fekete, önkioltó az UL94-V0 szerint.
Tépőzár, fekete, önkioltó az UL94-V2 szerint.
Tépőzár, fekete, önkioltó az UL94-V2 szerint.
További információk
A tépőzárfoglalat szerelési segédeszközként vezetékek, kábelek és tömlők kíméletes rögzítésére szolgál. A foglalat már tartalmazza a tépőzáras pántot. A tépőzáras pánt szerszám nélkül kivehető és befűzhető a foglalatba. A tépőzáras több százszor is nyitható és újra zárható.
A tépőzárfoglalat alumíniumprofilokra közvetlenül felcsavarozható.
A foglalat az alumíniumprofilok hornyában lévő szorítólábbal szerszám nélkül beszerelhető. 45°-fokban elfordítva a foglalat a profilhoronyhoz viszonyítva keresztben vagy párhuzamosan beszerelhető.
A tépőzárfoglalat alumíniumprofilokra közvetlenül felcsavarozható.
A foglalat az alumíniumprofilok hornyában lévő szorítólábbal szerszám nélkül beszerelhető. 45°-fokban elfordítva a foglalat a profilhoronyhoz viszonyítva keresztben vagy párhuzamosan beszerelhető.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.