Tépőzáras szalag tekercsben polipropilén fekete 80901-25X25000
- Önkioltó az UL94-V2 szerint
- Kívánt hosszúságra vágható.
- A kábelkötegek problémamentesen növelhetők
Sales unit
114,72 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hook and loop fastener
Version 1
on a roll
Main
material
polypropylene
Main
colour
black
B=Width
25
L=Length
25000
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
Description
Anyag
Polipropilén.
Kivitel
Fekete, önkioltó az UL94-V2 szerint.
További információk
A polipropilénből készült, kiváló minőségű horgos és bolyhoz pánt több százszor kinyitható és újra zárható.
A tépőzáras pántok kábelek és vezetékek összefogására, rendezésére és rögzítésére alkalmasak.
Önkioltó az UL94-V2 szerint. Kívánt hosszúságra vágható.
A tépőzáras pántok kábelek és vezetékek összefogására, rendezésére és rögzítésére alkalmasak.
Önkioltó az UL94-V2 szerint. Kívánt hosszúságra vágható.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.