Tépőzáras szalag tekercsben polipropilén fekete 80901-20X25000
- Önkioltó az UL94-V2 szerint
- Kívánt hosszúságra vágható.
- A kábelkötegek problémamentesen növelhetők
Mennyiségi egység
85,66 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tépőzáras szalag
Kivitel 1
tekercsben
Alaptest
anyaga
polipropilén
Alaptest
színe
fekete
B=Szélesség
20
L=Hossz
25000
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
Polipropilén.
Kivitel
Fekete, önkioltó az UL94-V2 szerint.
További információk
A polipropilénből készült, kiváló minőségű horgos és bolyhoz pánt több százszor kinyitható és újra zárható.
A tépőzáras pántok kábelek és vezetékek összefogására, rendezésére és rögzítésére alkalmasak.
Önkioltó az UL94-V2 szerint. Kívánt hosszúságra vágható.
A tépőzáras pántok kábelek és vezetékek összefogására, rendezésére és rögzítésére alkalmasak.
Önkioltó az UL94-V2 szerint. Kívánt hosszúságra vágható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.