Tépőzáras pánt polipropilén fekete 80902-20300
- A kábelkötegek problémamentesen növelhetők
- Önkioltó az UL94-V2 szerint
- Egyszerű kezelés
- Újrafelhasználható
Mennyiségi egység
6,33 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tépőzáras pánt
Alaptest
anyaga
polipropilén
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
poliamid
Komponensek
színe
fekete
B=Szélesség
20
L=Hossz
300
B1
27
H1
6
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
Tépőzáras pánt, polipropilén.
Fűzőszem poliamid.
Fűzőszem poliamid.
Kivitel
Tépőzáras pánt és fűzőszem, fekete, önkioltó UL94-V2 szerint.
További információk
A ráhegesztett műanyag fűzőszemmel rendelkező, kiváló minőségű horgos és bolyhoz pánt több százszor kinyitható és újra zárható.
A tépőzáras pántok kiválóan alkalmasak kábelek és vezetékek összefogására, rendezésére és rögzítésére alkalmasak. A bolyhos oldalával kifelé fűzőszemen keresztül vezetik a pántot, majd meghúzzák visszafelé és szilárdan rögzítik.
A tépőzáras pántok kiválóan alkalmasak kábelek és vezetékek összefogására, rendezésére és rögzítésére alkalmasak. A bolyhos oldalával kifelé fűzőszemen keresztül vezetik a pántot, majd meghúzzák visszafelé és szilárdan rögzítik.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.