text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kábelrögzítő blokk
Kivitel 2
i és b típus
Alaptest anyaga
poliamid
Alaptest színe
fekete
BN=Horonyhoz
5-12
UNSPSC Code
31161520
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
Poliamid, üvegszál erősítésű.
Kivitel
black.
Note
The cable tie block is a fastening component for cables and hoses. Can be mounted on panel elements or aluminium profiles (5 to 12 mm slots) with a cap screw or pan head screw and a slot key.

The cables and hoses are held in place using cable ties.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak