text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kábelátvezető
Alak
X
Alaptest anyaga
-
Alaptest színe
fekete
Névleges méret
70
UNSPSC Code
31161543
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
TPE (gyantakeverék polipropilénből és nem térhálósított EPDM kaucsukból és polietilénből).
Kivitel
fekete.
További információk
A kábelátvezetők a vezetékek átvezetésére alkalmasak. Kábelek, vezetékek, tömlők, pneumatikai és hidraulikai vezetékek átvezetésére használhatók. A kábeleknek teljeskörű védelmet nyújtanak, mivel minden egyes kábelt/vezetéket külön-külön vezetnek be és rögzítenek. Tömítik a tömlőkötegeket, és megakadályozzák a belső tér szennyeződését.

Különböző átvezetésekkel és vaklemezként is kapható.

A nem felhasznált furatokhoz 80855-26 dugók kaphatók.
Hőmérséklet-tartomány
-45 °C-tól +95 °C-ig
Felszerelés
A kábelátvezetőt a 80855-16 kábelvezető szerelvénybe vagy a 80855-20 adapterbe foglalva szerelik fel. A szorítóhatás növelése érdekében 07850 tömlőbilincs szerelhető a szabad végre.
Előnyök
A vaklemez saját furatokkal is ellátható. Ehhez helyezze a vaklemezt kb. 8 órára a fagyasztóba. Ezután a lemez kifúrható. A szorítóhatás javítása érdekében a furat átmérőjének 0,5 mm-rel kisebbnek kell lennie, mint a kábel átmérője.
Accessory
Dugók 80855-26.
Kábelvezető szerelvény 80855-16.
Adapter 80855-20.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak