Rugó nemesacél 80855-45-070245X550
Sales unit
222,21 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Spring
Main
material
stainless steel
L0=Length
550
D
4,5
Nominal size
70
Spring force
F approx.
(N)
95
Spring stiffness
N/mm
0,246
Spring travel
max.
385
UNSPSC Code
31161543
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
Description
Anyag
Nemesacél 1.4310.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A visszahúzó rugó biztosítja, hogy az energialánc a lehető legkompaktabb rögzített a robotkaron.
A rugós ütközővel és a kábelvezető szerelvénnyel együtt komplett rugós visszahúzó rendszert képez az energialánc számára. A védőgyűrű ekkor fix pontként szolgál a rugó számára.
Az energialánc vezetését a roboton rugós visszahúzó rendszer támogatja. Kiegyenlíti a manipulátoron a szükséges energialánc hosszúságát és megakadályozza a zavaró lelógó hurok képződését (hurokképződés). A cél az, hogy a tömlőköteg a lehető legközelebben haladjon a roboton. Ez tehermentesíti az energialáncot és csökkenti a kopást.
A rugós ütközővel és a kábelvezető szerelvénnyel együtt komplett rugós visszahúzó rendszert képez az energialánc számára. A védőgyűrű ekkor fix pontként szolgál a rugó számára.
Az energialánc vezetését a roboton rugós visszahúzó rendszer támogatja. Kiegyenlíti a manipulátoron a szükséges energialánc hosszúságát és megakadályozza a zavaró lelógó hurok képződését (hurokképződés). A cél az, hogy a tömlőköteg a lehető legközelebben haladjon a roboton. Ez tehermentesíti az energialáncot és csökkenti a kopást.
Accessory
Szorítóbilincsek rugós ütközővel 80855-40.
Elfordítható kábeltartók rugós ütközővel 80855-41.
Protektorok 80855-15.
Elfordítható kábeltartók rugós ütközővel 80855-41.
Protektorok 80855-15.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.