Description
Anyag
Poliamid PA6.
Kivitel
fekete.
További információk
A szorítóbilincs a 80855-20 adapterrel együtt használható. Az adapter beszorítására és rögzítésére szolgál. Emellett az adapter a szorítóbilincsben elfordítható és megdönthető marad.
Hőmérséklet-tartomány
-45 °C és +105 °C között (rövid ideig akár +150 °C-ig).
Accessory
Adapter 80855-20.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.