Anyag
Poliamid PA6.
Kivitel
fekete.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Poliamid PA6.
Kivitel
fekete.
További információk
Forgó karima bármely csatlakozó elemmel, csúszópersellyel vagy elfordítható kábeltartóval használható. A forgó karima nagyobb mozgásszabadságot biztosít az energialáncok vezetésénél. A forgó karima 360°-ban forgatható.
Az opcionálisan rendelhető elfordítható kábeltartóval a forgó karima mozgásszabadsága fokozható.
Az opcionálisan rendelhető elfordítható kábeltartóval a forgó karima mozgásszabadsága fokozható.
Felszerelés
A forgó karimát négy csavarral rögzítik a robothoz/géphez a megfelelő ponton.
A forgótárcsa furatképe a csatlakozó elemekhez, a csúszóperselyekhez és az elfordítható kábeltartóhoz igazított.
A forgótárcsa furatképe a csatlakozó elemekhez, a csúszóperselyekhez és az elfordítható kábeltartóhoz igazított.
Accessory
80855-05 csatlakozó elemek húzásmentesítővel.
80855-06 csatlakozó elemek.
Csúszóperselyek 80855-08.
Elfordítható kábeltartók 80855-11
Szorítóbilincsek adapterekhez 80855-21.
Szorítóbilincsek rugós ütközővel 80855-40.
Elfordítható kábeltartók rugós ütközővel 80855-41.
80855-06 csatlakozó elemek.
Csúszóperselyek 80855-08.
Elfordítható kábeltartók 80855-11
Szorítóbilincsek adapterekhez 80855-21.
Szorítóbilincsek rugós ütközővel 80855-40.
Elfordítható kábeltartók rugós ütközővel 80855-41.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.