text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Energiavezető lánc
Kivitel 1
mindkét ív mentén nyitható
Alaptest anyaga
poliamid
B1=szélesség, kívül
172
B=szélesség, belül
150
G=Lánctagok száma
15
H1=magasság, kívül
64
H=magasság, belül
45
L=Hossz
1005
Csatlakozó elem
80850-91-451150
E
264
Elválasztó borda
80850-92-45
Húzásmentesítés
80850-93-45150
M
450
N
200
R
100
UNSPSC Code
31161543
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
Poliamid, üvegszál erősítésű.
Kivitel
Fekete. Mindkét ív mentén nyitható.
További információk
Energiavezető lánc rugalmas áram- és adattovábbító vezetékek, valamint pneumatikus és hidraulikus tömlők biztonságos vezetéséhez. A moduláris felépítésű lánc könnyen megrövidíthető vagy meghosszabbítható.

Anyaga ellenáll az UV-sugárzásnak, ezáltal alkalmas kültéri felhasználásra is.
Műszaki adatok
A szabadon hordozó tartomány műszaki tulajdonságai:
Sebesség: 10 m/s
Gyorsítás: 50 m/s²
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C-tól +125 °C-ig
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak