Energy supply chain openable from both sides polyamide 80850-90-451001503
- Nagy csavarási merevségű műanyag lánc
- Alkalmas nagy távolságokhoz
- Nyitható a belső és a külső ív mentén
- Gyorsan rövidíthető/hosszabbítható
- Alacsony karbantartási igényű
Sales unit
82,64 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Energy supply chain
Version 1
openable from both sides
Main
material
polyamide
B1=Width, outside
122
B=Width, inside
100
G=Number of parts
15
H1=Height, outside
64
H=Height, inside
45
L=Length
1005
Connecting element
80850-91-45100
Divider
80850-92-45
E
364
M
605
N
250
R
150
Tension relief
80850-93-45100
UNSPSC Code
31161543
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
Description
Anyag
Poliamid, üvegszál erősítésű.
Kivitel
Fekete. Mindkét ív mentén nyitható.
További információk
Energiavezető lánc rugalmas áram- és adattovábbító vezetékek, valamint pneumatikus és hidraulikus tömlők biztonságos vezetéséhez. A moduláris felépítésű lánc könnyen megrövidíthető vagy meghosszabbítható.
Anyaga ellenáll az UV-sugárzásnak, ezáltal alkalmas kültéri felhasználásra is.
Anyaga ellenáll az UV-sugárzásnak, ezáltal alkalmas kültéri felhasználásra is.
Műszaki adatok
A szabadon hordozó tartomány műszaki tulajdonságai:
Sebesség: 10 m/s
Gyorsítás: 50 m/s²
Sebesség: 10 m/s
Gyorsítás: 50 m/s²
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C-tól +125 °C-ig
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.