Energiavezető lánc belső ív mentén nyitható poliamid 80850-20-251030751
- Nagy csavarási merevségű műanyag lánc
- Alkalmas nagy távolságokhoz
- Belső ív mentén nyitható
- Gyorsan rövidíthető/hosszabbítható
- Alacsony karbantartási igényű
Mennyiségi egység
47,46 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Energiavezető lánc
Kivitel 1
belső ív mentén nyitható
Alaptest
anyaga
poliamid
B1=szélesség, kívül
120
B=szélesség, belül
103
G=Lánctagok száma
22
H1=magasság, kívül
38
H=magasság, belül
25
L=Hossz
990
Csatlakozó elem
80850-21-25103
E
188
Elválasztó borda
80850-22-25
Húzásmentesítés
80850-23-25
M
325
N
140
R
75
UNSPSC Code
31161543
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
Poliamid, üvegszál erősítésű.
Kivitel
Fekete. Belső ív mentén nyitható.
További információk
Energiavezető lánc rugalmas áram- és adattovábbító vezetékek, valamint pneumatikus és hidraulikus tömlők biztonságos vezetéséhez. A moduláris felépítésű lánc könnyen megrövidíthető vagy meghosszabbítható.
Anyaga ellenáll az UV-sugárzásnak, ezáltal alkalmas kültéri felhasználásra is.
Anyaga ellenáll az UV-sugárzásnak, ezáltal alkalmas kültéri felhasználásra is.
Műszaki adatok
A szabadon hordozó tartomány műszaki tulajdonságai:
Sebesség: 10 m/s
Gyorsítás: 50 m/s²
Sebesség: 10 m/s
Gyorsítás: 50 m/s²
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C-tól +125 °C-ig
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.