text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Elválasztó borda
Alaptest anyaga
poliamid
H=magasság, belül
35
Alábbiakhoz
80850-30-...
UNSPSC Code
31161543
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Poliamid, üvegszál erősítésű.
Kivitel
Fekete.
További információk
Elválasztó bordák osztják a vezetékeket a lánc belsejében. Az elválasztó bordák eltolhatók a lánctagokon. Általában minden második lánctagra szerelik fel.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C-tól +125 °C-ig
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak