Elválasztó borda poliamid 80850-12-17
- Megosztja a vezetékeket az energiavezető láncokon belül.
- A lekerekített élek kímélik a vezetékeket.
- Egyszerű karbantartás és szerelés.
- Stabil felépítés, hosszú élettartam
Mennyiségi egység
0,24 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Elválasztó borda
Alaptest
anyaga
poliamid
H=magasság, belül
17
Alábbiakhoz
80850-10-...
UNSPSC Code
31161543
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
Poliamid, üvegszál erősítésű.
Kivitel
Fekete.
További információk
Elválasztó bordák osztják a vezetékeket a lánc belsejében. Az elválasztó bordák eltolhatók a lánctagokon. Általában minden második lánctagra szerelik fel.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C-tól +125 °C-ig
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.