text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Dugó
Alaptest anyaga
-
Alaptest színe
fekete
D=átmérő
10
UNSPSC Code
31161543
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
TPE (gyantakeverék polipropilénből és nem térhálósított EPDM kaucsukból és polietilénből).
Kivitel
fekete.
További információk
Dugók a kábelátvezető nem használt nyílásainak lezárására. A szennyeződés elleni védelem és a tömítés céljára.
Hőmérséklet-tartomány
-45 °C-tól +95 °C-ig
Accessory
Kábelátvezető 80855-25.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak