Csatlakozó elem poliamid 80850-31-35150
- Készlet fix ponthoz és továbbítóhoz
- Egyszerű karbantartás és szerelés.
- Stabil felépítés, hosszú élettartam
Mennyiségi egység
12,01 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csatlakozó elem
Alaptest
anyaga
poliamid
B=szélesség, belül
150
H=magasság, belül
35
A
135
A1
161
Alábbiakhoz
80850-30-35150...
UNSPSC Code
31161543
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
Poliamid, üvegszál erősítésű.
Kivitel
Fekete.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
A csatlakozó elemeket párosával szállítjuk.
További információk
A csatlakozó elemek az energiavezető lánc két végének a berendezéshez való rögzítésére szolgálnak.
A csatlakozó elemeket a külső vagy a belső ív mentén csatlakoztatják.
A csatlakozó elemeket a külső vagy a belső ív mentén csatlakoztatják.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C-tól +125 °C-ig
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.