Energiavezető lánc poliamid fekete 80855-070100
- 3 tengelyes mozgásokhoz
- Zárt kivitel
- Nagyon könnyű feltölteni
- Egyszerűen rövidíthető és hosszabbítható
- R 100 mm hajlítási sugár
Mennyiségi egység
280,54 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Energiavezető lánc
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
fekete
D1=Belső átmérő
63
D=külső átmérő
77
H=Magasság
177
L=Hossz
~999
D3
max.
20
Névleges méret
70
Osztás
18,5
R min.
100
Tagok
darabszáma
54
Torzió
méterenként
~ ±540°
UNSPSC Code
31161543
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
Poliamid, üvegszál erősítésű.
Kivitel
fekete. Zárt kivitel, kattanózárral.
További információk
Energialánc a kábelek és tömlők vezetésére és védelmére a biztonságos energiaellátás érdekében többtengelyes 3D-s mozgások mellett. 2 kamrás közegszeparátor.
A teljesen zárt 3D-s energialánc könnyen nyitható fedelekkel rendelkezik, amelyeken keresztül a vezetékek gyorsan behelyezhetők és a lánc bármely pontján egyszerűen hozzáférhetők. Az energialánc forgácsolási területeken és agresszív környezetben is használható. Az egyik legfontosabb tulajdonsága a láncszemenkénti +/-10°-os csavarodási fok. A sugarak és a csavarodási fokok méretezése lehetővé teszi a vezetékek kíméletes mozgatását. A láncszemek kézzel, szerszám nélkül összekapcsolhatók és rövidíthetők.
A teljesen zárt 3D-s energialánc könnyen nyitható fedelekkel rendelkezik, amelyeken keresztül a vezetékek gyorsan behelyezhetők és a lánc bármely pontján egyszerűen hozzáférhetők. Az energialánc forgácsolási területeken és agresszív környezetben is használható. Az egyik legfontosabb tulajdonsága a láncszemenkénti +/-10°-os csavarodási fok. A sugarak és a csavarodási fokok méretezése lehetővé teszi a vezetékek kíméletes mozgatását. A láncszemek kézzel, szerszám nélkül összekapcsolhatók és rövidíthetők.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C-tól +125 °C-ig
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.