text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Connector
Version 1
fabricatable
Version 2
with screw connection
Form
B
Main material
plastic
Component material
brass
D=diameter
20
G=Thread
M12x1
Connection cross-section max. (mm²)
0,75
Connection type
screw connection
H
38
P1
4 - 6
UNSPSC Code
31161538
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified

Description

Anyag
Ház, műanyag.
Aranyozott bronz érintkezők M8x1 esetén.
Sárgaréz érintkezők Optaloy-bevonattal M12x1 esetén.
Kivitel
Persely (aljzat)
Feszültség: U max. 60 V
Áramerősség: I max. 4 A
Pólusszám: 3-pólusú (4-pólusú M12x1 esetén)
Védettség: IP 67
További információk
Testreszabható elektromos csatlakozó menetes reteszeléssel.
Hőmérséklet-tartomány
-25 °C és +85 °C között
Rajzi hivatkozás
P1 = Kábeltömszelence
1 = Barna (BN)
2 = Fehér (WH)
3 = Kék (BU)
4 = Fekete (BK)
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought