Hálózati kábel Schuko szögcsatlakozó műanyag fekete 80161-12X4000
- Többcsatlakozós aljzatok és a LED-lámpák áramellátásához
- Különböző kábelhosszok
- 3 pólusú
Mennyiségi egység
31,90 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hálózati kábel
Kivitel 1
Schuko szögcsatlakozó
Kivitel 2
GST18I3 persely
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
fekete
L=Hossz
4000
Kábeltípus
H05VV-F
Méretezési feszültség
V
250
Névleges áramerősség
A
16
Vezetők
száma x
vezető-keresztmetszet
N=3X1,5 MM²
Védettségi fokozat
IP20
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Kábelszigetelés: műanyag PVC.
Dugó: műanyag PA.
Érintkező anyaga: CuZn, ónozott.
Dugó: műanyag PA.
Érintkező anyaga: CuZn, ónozott.
Kivitel
fekete.
További információk
Hálózati kábel a többcsatlakozós aljzatok és a LED-lámpák áramellátásához.
1. oldal: védőérintkező-szögcsatlakozó.
2. oldal: GST18i3 persely. Önreteszelő (szerszámmal kilazítható).
1. oldal: védőérintkező-szögcsatlakozó.
2. oldal: GST18i3 persely. Önreteszelő (szerszámmal kilazítható).
Hőmérséklet-tartomány
Állandó hőállóság 70 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.