Dugaszolható összekötő menetes csatlakozóval horgany 80150-30-2309X10000
- Menetes reteszeléssel
Mennyiségi egység
348,77 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Dugaszolható összekötő
Kivitel 1
menetes csatlakozóval
Kivitel 2
9 pólusú
Alaptest
anyaga
horgany
Komponens
anyaga
PVC
L=Hossz
51
D1
8,8
EMC kompatibilitás
árnyékolt
Hajlítási sugár
kábel
mozgatott
≥ 10 x D1
Hajlítási sugár
kábel
rögzített
≥ 5 x D1
Halogénmentes
igen
N
3x1,5 mm²
P
10000
UNSPSC Code
31161527
Védettségi fokozat
IP67
Üzemi feszültség
V
150
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Elektromos csatlakozó, cink.
Kábel PVC.
Kábel PVC.
További információk
A menetes reteszeléssel rendelkező elektromos csatlakozó hüvelyek M23x1 feszültségellátó kábelként alkalmazhatók a 85000-50 beállítószervekhez.
Accessory
Beállítószervek, nemesacél vagy alumínium, lineáris egységekhez 85000-50.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.