text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Dugaszolható összekötő
Kivitel 1
menetes csatlakozóval
Kivitel 2
8 pólusú
Alak
B
Alaktípus
könyök aljzattal
Terméktípus
hajlított
Alaptest anyaga
műanyag
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
poliuretán
Komponensek színe
fekete
P=kábelhossz
3000
D1
5,8
EMC kompatibilitás
árnyékolatlan
Hajlítási ciklusok száma max.
10000000 (25 °C)
Hajlítási sugár kábel mozgatott
≥ 10 x D1
Hajlítási sugár kábel rögzített
≥ 5 x D1
Halogénmentes
igen
Hőmérséklet-tartomány kábel mozgatott
-25 °C - +80 °C
Hőmérséklet-tartomány kábel rögzített
-40 °C - +80 °C
L
39
L1
32
Méretezési lökőfeszültség V
800
Méretezési áram (40 °C) A
2
Névleges feszültség V
300 AC
Szennyezettségi fok
3
UNSPSC Code
31161527
Vezető ellenállása (20 °C) Ω/Km
79
Vezetők száma x vezető-keresztmetszet
8 x 0,25 mm²
Vizsgálófeszültség V
2500 AC
Védettségi fokozat
IP65/IP67
Üzemi feszültség V
30 AC / 30 DC
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Ház: műanyag.
Kábel: PUR
(4-pólusú hossza 3 és 5 méter PVC.
8-pólusú hossza 10 méter PVC.
12-pólusú hossza 10 méter PVC).
Huzal szigetelése: PP
(4-pólusú hossza 3 és 5 méter PVC.
8-pólusú hossza 10 méter PVC.
12-pólusú hossza 10 méter PVC).
Érintkező: rézötvözet.
Érintkező felülete: Au (arany).
Reteszelés: cinkprésöntvény, nikkelezett.
Kivitel
Persely (anya).
Ház színe: fekete.
Kábel színe: fekete.
További információk
Elektromos csatlakozók menetes reteszeléssel.
Elektromos csatlakozók, kábelnél körbe fecskendezett.
Érjelölés a DIN 47100 színkódja szerint.
Kódolás A. A reteszeléshez javasolt meghúzó nyomaték 0,6 Nm.
Az elektromos csatlakozókat berendezések, vezérlők és elektromos készülékek gyártásában történő felhasználásra tervezték.
Műszaki adatok
Csatlakozási ciklusok száma: ≥ 100.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak