Dugaszolható összekötő menetes csatlakozóval műanyag fekete 80150-032X5000
- Védettségi fokozat akár IP 67
- Magas hőmérsékleti tartomány
- Menetes reteszeléssel
- A-kódolású
Mennyiségi egység
40,82 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Dugaszolható összekötő
Kivitel 1
menetes csatlakozóval
Kivitel 2
8 pólusú
Alak
B
Alaktípus
könyök aljzattal
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
poliuretán
Komponensek
színe
fekete
P=kábelhossz
5000
D1
5,5
EMC kompatibilitás
árnyékolatlan
Hajlítási ciklusok
száma
max.
2000000 (25 °C)
Hajlítási sugár
kábel
mozgatott
≥ 10 x D1
Hajlítási sugár
kábel
rögzített
≥ 6 x D1
Halogénmentes
nem
Hőmérséklet-tartomány
kábel
mozgatott
-15 °C - +80 °C
Hőmérséklet-tartomány
kábel
rögzített
-30 °C - +80 °C
L
24
Méretezési
lökőfeszültség
V
800
Méretezési áram
(40 °C)
A
1,5
Névleges feszültség
V
300 AC
Szennyezettségi fok
3
UNSPSC Code
31161527
Vezető ellenállása
(20 °C)
Ω/Km
78
Vezetők
száma x
vezető-keresztmetszet
8 x 0,14 mm²
Vizsgálófeszültség
V
3000 AC
Védettségi fokozat
IP65/IP67
Üzemi feszültség
V
30 AC / 30 DC
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Ház: műanyag.
Kábel: PUR (4-pólusú PVC).
Huzal szigetelése: PP (4-pólusú PVC).
Érintkező: rézötvözet.
Érintkező felülete: Au (arany).
Reteszelés: cinkprésöntvény, nikkelezett.
Kábel: PUR (4-pólusú PVC).
Huzal szigetelése: PP (4-pólusú PVC).
Érintkező: rézötvözet.
Érintkező felülete: Au (arany).
Reteszelés: cinkprésöntvény, nikkelezett.
Kivitel
Persely (anya).
Ház színe: fekete.
Kábel színe: fekete.
Ház színe: fekete.
Kábel színe: fekete.
További információk
Elektromos csatlakozók menetes reteszeléssel.
Elektromos csatlakozók, kábelnél körbe fecskendezett.
Érjelölés a DIN 47100 színkódja szerint.
Kódolás A. A reteszeléshez javasolt meghúzó nyomaték 0,4 Nm.
Az elektromos csatlakozókat berendezések, vezérlők és elektromos készülékek gyártásában történő felhasználásra tervezték.
Elektromos csatlakozók, kábelnél körbe fecskendezett.
Érjelölés a DIN 47100 színkódja szerint.
Kódolás A. A reteszeléshez javasolt meghúzó nyomaték 0,4 Nm.
Az elektromos csatlakozókat berendezések, vezérlők és elektromos készülékek gyártásában történő felhasználásra tervezték.
Műszaki adatok
Csatlakozási ciklusok száma: ≥ 100.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.